ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

温度検出器 PT100 φ4×2000(L)

通常単価(税別)
8,500
税込単価
9,350
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。L型、取付ねじ付などの各種別製作が可能です。【用途...

詳細を確認

型番:

YRP-1-2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YRP-1-2000の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱電対
センサー種類
PT100
保護管
径:4mm、長さ:50mm
常用限界温度(℃)
常用温度(℃):200
トラスココード
811-6693
質量(g)
20

型番リスト

表示件数
型番
YRP-1-2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,500
( 9,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。L型、取付ねじ付などの各種別製作が可能です。
【用途】
・温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度検出器 PT100 φ4×2000(L)の型番YRP-1-2000のページです。 型番YRP-1-2000に関する仕様情報を記載しております。
温度検出器 PT100 φ4×2000(L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度検出器 PT100 φ4×2000(L)
温度センサー K熱電対 保護管型Φ4×50
デジタル温度調節器
100Lドラム缶用ヒートジャケット HTJ-C-100D
ペール・一斗缶用ヒートジャケット(100V)
複数チャンネル温度コントローラー
メーカーヤガミヤガミヤガミアクアシステムアクアシステムトラスコ中山
通常価格8,5003,30044,720165,163118,215487,500 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
商品タイプ熱電対熱電対温度調節器バンドヒーターバンドヒーター温度コントローラー
センサー種類PT100K熱電対----
保護管径:4mm、長さ:50mm径:4mm、長さ:50mm----
常用限界温度(℃)常用温度(℃):200常用温度(℃):300----
トラスココード811-6693811-6692762-2881---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング