ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

リボンヒーター(バンドヒーター)

リボンヒーター(バンドヒーター) YW-30-2000-200V-300W
通常単価(税別)
12,424
税込単価
13,666
通常出荷日:4日目

【特長】・フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。・屋内用、非防水型のテープヒーターです。・発熱部処理...

詳細を確認

型番:

YW-30-2000-200V-300W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YW-30-2000-200V-300Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
バンドヒーター
電源(V)
200
容量(KW)
0.3
幅(mm)
30
長さ(m)
2
トラスココード
811-6690
質量(g)
200
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
YW-30-2000-200V-300W

容量

(KW)

長さ

(m)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.3
2
811-6690
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,424
( 13,666 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
・屋内用、非防水型のテープヒーターです。
・発熱部処理不要の規格品です(電源ケーブル端末切りっぱなし)。
【用途】
・配管、小型容器などの保温・加熱に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リボンヒーター(バンドヒーター)の型番YW-30-2000-200V-300Wのページです。 型番YW-30-2000-200V-300Wに関する仕様情報を記載しております。
リボンヒーター(バンドヒーター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リボンヒーター(バンドヒーター)
投げ込みヒーター
ステンレススモール潜水ヒーター
水道凍結防止ヒーター
シリコンラバーヒーター SBH
ダイヤル式温度コントローラー 定格電流(5A)
メーカーヤガミ石崎電機製作所日本ヒーター八光電機八光電機トラスコ中山
通常価格12,42412,25078,417 -3,557 -7,646 -76,858
通常出荷日4日目1日目4日目在庫品1日目〜1日目18日目〜
商品タイプバンドヒーター投込型ヒーター投込型ヒーターテープヒーターバンドヒーター温度コントローラー
電源(V)200100三相200100単相100単相100
幅(mm)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング