ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | サイズ | 色 | 適応胸囲(cm) | 適応身長(cm) | JANコード | トラスココード | 質量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ-CLEAN1302-LL | LL | 白 | 92~108 | 170~188 | 4939399504126 | 819-8987 | 143g | ポリプロピレン(PP) |
【特長】
・異物混入の衛生対策用です。
・キャップ、マスクと白衣の3点セットです。
【商品仕様】
・サイズ:LL
・色:白
・適応胸囲(cm):92~108
・適応身長(cm):170~188
・JANコード:4939399504126
・トラスココード:819-8987
・質量:143g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

エレクター
ブルートバケツ

ショーワグローブ
No.774 ニトローブ TYPE-R65
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

アズワン
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
5通常価格(税別):35,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):437円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~