17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入【100個入り】

通常単価(税別)
3,211
税込単価
3,532
通常出荷日:1日目

【特長】・長繊維素材で端面をレーザーカットし、発じん性が極めて低いクリーンルーム用ワイパーです。・吸水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    ポリエステル
  • シートサイズ (mm)
    228×228
  • ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • JANコード
    4989999475425
  • 質量(g)
    620
  • トラスココード
    819-1739
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • ISO Class
    5
  • クリーンパック有無
  • 吸水性能
    333ml/m2

型番:

TCRW-100CP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

TCRW-100CPの仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリエステル
シートサイズ(mm)
228×228
ホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
JANコード
4989999475425
質量(g)
620
トラスココード
819-1739
材質1
ポリエステル100%
ISO Class
5
クリーンパック有無
吸水性能
333ml/m2
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCRW-100CP
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,211
( 3,532 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維素材で端面をレーザーカットし、発じん性が極めて低いクリーンルーム用ワイパーです。
・吸水性は自重の約4.5倍です。
・超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。
・クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
【用途】
・クリーンルーム内の拭き取り作業に。
【商品仕様】
・シートサイズ(mm):228×228
・色:ホワイト
・クリーンパック仕様(二重袋)
・ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
・JANコード:4989999475425
・トラスココード:819-1739
・質量:0.62kg
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入の型番TCRW-100CPのページです。 型番TCRW-100CPに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入
TRUSCO TNクリーンルームワイパー1000 228X228mm300枚入
滅菌ワイパー HSII100枚入
TNクリーンルームワイパー100(高吸収タイプ)
TNクリーンルームワイパー100(制電タイプ)
クリーンワイパー FT-K100 100枚
メーカートラスコ中山トラスコ中山テックスワイプトラスコ中山トラスコ中山東京硝子器械
通常価格3,2115,27318,80314,1898,7317,868
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目2日目
商品タイプワイパーワイパーワイパー--ワイパー
材質ポリエステルその他セルロース--PET
シートサイズ(mm)228×228228×228---230×230
ホワイトホワイトホワイト--ホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1001000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト