17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘアバンド 白

通常単価(税別)
550
税込単価
605
通常出荷日:1日目

【特長】・再生繊維のキュプラ「ベンベルグ(R)」が40%使用されています。低刺激性と高吸汗性を実現して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パッド
  • サイズ
    L
  • 幅 (mm)
    45
  • 長さ (mm)
    180
  • 材質/仕上
    ナイロン60%/キュプラ40%
  • JANコード
    4582253515808
  • トラスココード
    797-3101
  • 質量 (g)
    9.8
  • 備考
    ISOクラス/裏側の縫製糸が黒色になっております

型番:

HB-007L
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HB-007Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
パッド
サイズ
L
幅(mm)
45
長さ(mm)
180
材質/仕上
ナイロン60%/キュプラ40%
JANコード
4582253515808
トラスココード
797-3101
質量(g)
9.8
備考
ISOクラス/裏側の縫製糸が黒色になっております

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HB-007L
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550
( 605 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生繊維のキュプラ「ベンベルグ(R)」が40%使用されています。低刺激性と高吸汗性を実現しています
・洗濯して繰り返し使用できます
【用途】
・汗の流れ落ち防止や毛髪の脱落防止に
・半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘアバンド 白の型番HB-007Lのページです。 型番HB-007Lに関する仕様情報を記載しております。
ヘアバンド 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘアバンド 白
クリーンウェア・インナーヘルメット GS1603(つば付)
ヘアネット 白 10枚/袋 JZ506C-01
ヘアーネット JZ502C
ヘアーネット JZ505C
旭化成 ヘアバンド
メーカー旭化成商事アズワンアズワンアズワンアズワン旭化成商事
通常価格5505009,5641,158530 -524
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目4日目
商品タイプパッドキャップネットネットネット-
--
サイズLフリー----
幅(mm)45-----
長さ(mm)180-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンヘッドネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト