ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン クリーンルーム用無塵紙(OKクリーンRN)【5~10個入り】 |
|
アズワン スタクリン SCシリーズ【4~10個入り】 |
|
アズワン 帯電防止 クリーンマット(厚み0.04mm)【30個入り】 |
【特長】
・再生繊維のキュプラ「ベンベルグ[[(R)]]」が40%使用されています。低刺激性と高吸汗性を実現しています。
・洗濯して繰り返し使用できます。
【用途】
・汗の流れ落ち防止や毛髪の脱落防止に。
・半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場
【商品仕様】
・色:白
・サイズ:4.5cm×15cm
・幅(mm):45
・長さ(mm):150
・JANコード:4582253515792
・トラスココード:797-3098
・質量:8.4g
【材質/仕上】
・ナイロン60%
・キュプラ40%


ダイオ化成
遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m

トラスコ中山
フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
安全ロングブーツ
0通常価格(税別):19,276円~

SUS(エスユーエス)
クリーンファンユニット SFAシリーズ
0通常価格(税別):84,878円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミドリ安全
ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト
0通常価格(税別):17,471円~

アズワン
無塵衣・AS199C
5通常価格(税別):6,580円~