17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

旭化成 クリーンソックス(水色/Lサイズ)

通常単価(税別)
587
税込単価
646
通常出荷日:1日目

【特長】・キュプラ(ベンベルグ[[R上]])と異型断面ポリエステル(テクノファイン[[R上]] )を使...

詳細を確認

    型番:

    NHS-11L
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NHS-11Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NHS-11L
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    587
    ( 646 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キュプラ(ベンベルグ[[R上]])と異型断面ポリエステル(テクノファイン[[R上]] )を使用した複合糸吸放湿に優れた快適素材のベンセリック[[R上]]を使用しています。
    ・高い吸放湿性が靴内のムレを緩和します。
    【用途】
    ・半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場
    【商品仕様】
    ・ゴム色:水色
    ・色:水色
    ・サイズ:L
    ・寸法(cm):26-28
    ・ISOクラス
    ・ゴム糸カラー:水色
    ・包装:1足/パック
    ・洗浄:一般洗浄品
    ・JANコード:4582253515839
    ・トラスココード:797-3501
    ・質量:38g
    【材質/仕上】
    ・キュプラ50%
    ・ポリエステル50%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    旭化成 クリーンソックス(水色/Lサイズ)の型番NHS-11Lのページです。 型番NHS-11Lに関する仕様情報を記載しております。
    旭化成 クリーンソックス(水色/Lサイズ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    旭化成 クリーンソックス(水色/Lサイズ)
    旭化成 クリーンソックス
    Gシステム クリーンソックスG-2 SOC505
    アズピュアクリーンディスポソックス
    無塵靴下
    メーカー旭化成商事旭化成商事コクゴアズワンアズワン
    通常価格58765623,68018,899640
    通常出荷日1日目1日目10日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンルームソックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト