ファクトリーサプライ用品技術窓口

HUBY APEX ファインベビースワッブ 100本入り【100個入り】

通常単価(税別)
6,686
税込単価
7,355
通常出荷日:1日目

【特長】・極細の削り軸に、綿を巻きつけ、極細でフラットな端面に仕上げています。・今まで清掃が難しかった...

詳細を確認
  • 先端形状
    綿棒
  • ヘッド材質
    コットン
  • 軸部材質
  • ヘッド径 (mm)
    1.2×5.0
  • JANコード
    4936613009900
  • トラスココード
    795-8986
  • 質量(g)
    20
  • 軸長(mm)
    73
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    紙軸:パルプ
  • 梱包形態
    25本×4袋

ご注意

  • 目との接触および皮膚との長時間の接触を避けてください 工業用途に限定。医療用具や医療用ではありません 工業用途以外に使用しないでください

型番:

SS-001SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

SS-001SPの仕様・寸法情報

先端形状
綿棒
ヘッド材質
コットン
軸部材質
ヘッド径(mm)
1.2×5.0
JANコード
4936613009900
トラスココード
795-8986
質量(g)
20
軸長(mm)
73
グリーン購入法適合品
適合
材質1
紙軸:パルプ
梱包形態
25本×4袋
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-001SP
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,686
( 7,355 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細の削り軸に、綿を巻きつけ、極細でフラットな端面に仕上げています。
・今まで清掃が難しかったΦ1.25mm程度の凹型の微細な箇所やフラットな面の清掃に適しております。
【用途】
・SC向け光コネクタファイバー
・SC向け光コネクタアダプター
・SC向け光コネクタ・アテネーター

ご注意

  • 目との接触および皮膚との長時間の接触を避けてください 工業用途に限定。医療用具や医療用ではありません 工業用途以外に使用しないでください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HUBY APEX ファインベビースワッブ 100本入りの型番SS-001SPのページです。 型番SS-001SPに関する仕様情報を記載しております。
HUBY APEX ファインベビースワッブ 100本入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HUBY APEX ファインベビースワッブ 100本入り
HUBY APEX
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
工業用綿棒 HUBY340 FS-0101250本入
メーカーHUBYHUBYHUBYHUBYHUBYコクゴ
通常価格6,68681,250437 -399 -602 -19,400
通常出荷日1日目5日目1日目〜1日目〜1日目〜10日目
先端形状綿棒綿棒綿棒綿棒綿棒-
ヘッド材質コットンコットンコットンコットンコットン-
軸部材質-
ヘッド径(mm)1.2×5.01.2×5.04.442-
JANコード4936613009900-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト