17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファンフィルタユニット用プレフィルタ (5枚入)【5個入り】

通常単価(税別)
2,94110,291特別価格
税込単価
3,23511,320特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~10日目

クリーンルームやクリーンブース、精密製造機器の天井に設置して清浄空気を吹き出し、清浄な環境を作るファン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 詳細タイプ
    プレフィルタ
  • 質量(g)
    100.0

ご注意

  • KFU2-15H、20Hは本体1台につき、プレフィルターは2枚必要です。
  • KFU2-15H、20Hは本体1台につき、プレフィルタは2枚必要です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

適合機種

最小発注数量
793-1557
KFU2-01H、01H-S、03H、03H-S
1パック

5個入り

793-1565
-
1パック

5個入り

793-1573
KFU2-06H、10H、15H、20H
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,044
( 7,748 )
8日目
2,941
( 3,235 )
8日目
10,2916,745
( 7,420 )
10日目

詳細情報

基本情報

クリーンルームやクリーンブース、精密製造機器の天井に設置して清浄空気を吹き出し、清浄な環境を作るファンフィルタユニット用のプレフィルタです。

ご注意

  • KFU2-15H、20Hは本体1台につき、プレフィルターは2枚必要です。
  • KFU2-15H、20Hは本体1台につき、プレフィルタは2枚必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファンフィルタユニット用プレフィルタ (5枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファンフィルタユニット用プレフィルタ (5枚入)
ファンフィルタユニット用 HEPAフィルタ
ファンフィルタユニット KFU2-01H-S
ポータブルエアシャワー用キャスター付ベース
ダクトバンド
ファンフィルタユニット
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業
通常価格2,941-38,925 -123,62923,1496,750121,276 -
通常出荷日8日目〜8日目7日目4日目26日目4日目
商品タイプ関連商品関連商品-関連商品-クリーンブース
詳細タイププレフィルタ--エアシャワー用キャスター付ベース--
質量(g)100.0-3000.02000.01000.000-
よく一緒に購入される商品

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト