17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファンフィルタユニット用 HEPAフィルタ

通常単価(税別)
38,925116,099特別価格
税込単価
42,818127,709特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・適用機種:KFU2-20H用のHEPAフィルタです。

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 適合本体

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

適合本体

質量(g)

最小発注数量
793-0518
KFU2-01H
1200.0
1個
793-0526
KFU2-03H
1700.0
1個
793-0534
KFU2-06H
2600.0
1個
793-0542
KFU2-10H
3500.0
1個
793-0551
KFU2-15H
4900.0
1個
793-0569
KFU2-20H
7100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,925
( 42,818 )
8日目
41,404
( 45,544 )
8日目
63,251
( 69,576 )
8日目
69,974
( 76,971 )
8日目
67,847
( 74,632 )
8日目
116,099109,260
( 120,186 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用機種:KFU2-20H用のHEPAフィルタです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファンフィルタユニット用 HEPAフィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファンフィルタユニット用 HEPAフィルタ
ファンフィルタユニット用プレフィルタ (5枚入)
ダクトバンド
ファンフィルタユニット
クリーンボックス用交換HEPAフィルタ CDシリーズ
エアシャワー用HEPAフィルター
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業ケニスコトヒラ工業
通常価格38,925-2,941 -6,750121,276 -19,000 -73,171 -
通常出荷日8日目8日目〜26日目4日目11日目8日目
商品タイプ関連商品関連商品-クリーンブースフィルターユニットフィルターユニット
品名HEPAフィルター-ダクトφ38×2m---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト