ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アラム MPFシリコーンスクレイパー 赤色系 (9683‐03)

アラム MPFシリコーンスクレイパー 赤色系 (9683‐03) MP-LL-H-RE
通常単価(税別)
12,0309,129
税込単価
13,23310,042
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。【用途】・鍋...

詳細を確認

型番:

MP-LL-H-RE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP-LL-H-REの仕様・寸法情報

商品情報

規格表

型番リスト

表示件数
型番
MP-LL-H-RE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,0309,129
( 10,042 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
【用途】
・鍋をかき混ぜるときや、ボウルから食材をかき出す際に。
【商品仕様】
・色:赤色系
・すくい部幅(mm):130
・全長(mm):350
・耐熱温度(℃):180
・全長×長さ×幅(mm):*
・食品衛生試験適合品
・ヘラ先形状:H型
・耐熱温度:180℃
・柄幅:25mm
・大長タイプ
・JANコード:4589510150406
・トラスココード:818-6775
・質量:222g
【材質/仕上】
・シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アラム MPFシリコーンスクレイパー 赤色系 (9683‐03)の型番MP-LL-H-REのページです。 型番MP-LL-H-REに関する仕様情報を記載しております。
アラム MPFシリコーンスクレイパー 赤色系 (9683‐03)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アラム MPFシリコーンスクレイパー 赤色系 (9683‐03)
アラム MPFシリコーンスクレイパー 青色系 (9681‐02)
MPFシリコーンスクレイパー 大短・ヘラ先R型
MPFシリコーンクリーンヘラ 小
ゲージポートBA管 JMG-15-18
局所加熱用小型プリヒーター
メーカーアラムアラムアラムアラム東京硝子器械アズワン
通常価格12,03010,6035,8813,954 -20,71739,717
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目26日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト