17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アラメックFUチューブ

通常単価(税別)
23,55659,186
税込単価
25,91265,105
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです・内層がふっ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液送用チューブ
  • 材質
    ふっ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)
  • 透明
  • 使用流体
    インク、溶剤、塗料から食品など
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40~80

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • 使用圧力(MPa)

  • チューブ内径(mm)

  • 最小曲げ半径(mm)

  • 外径(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

使用圧力

(MPa)

チューブ内径

(mm)

最小曲げ半径

(mm)

外径(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
100
0.6
6
38
8
-
4300
818-6720
1個
20
0.7
8
31
12
4589510162126
1600
818-6717
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,186
( 65,105 )
5日目
23,556
( 25,912 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです
・内層がふっ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております
・撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています
【用途】
・インクや溶剤系の配管用

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アラメックFUチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アラメックFUチューブ
ポンプ用シリコンチューブ
FUチューブ 長さ1m
液送用チューブ ナフロンBTチューブ
ラボチューブ
PTFEチューブ 10M
メーカーアラムアラムケニスアズワンアズワン中興化成工業
通常価格23,556-1,617 -14,0652,250 -8,594 -7,742 -
通常出荷日1日目〜8日目6日目9日目1日目1日目〜
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
材質ふっ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)シリコーンゴム----
透明-----
使用流体インク、溶剤、塗料から食品など-----
使用温度範囲(℃)-40~80-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト