17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ DPシリーズ
  • Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ DPシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ DPシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UDP09PP002DC

2023年09月に販売終了となりました。

【特長】
・オールポリプロピレン製のクリーンな構造で、幅広い耐薬品性があります
・従来製品にあった基本モジュールのつなぎ目がないため、カートリッジ全体を有効ろ過面積として使用でき、ロングライフを得ることが可能です
・強いハードケージのため、優れた耐熱性・耐圧製を備えています
・ISO9001:2008認証取得工場で製造され、安定した品質保証体制です
【用途】
・現象液、磁気塗料のろ過
・食品原材、仕込み水のろ過
・冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過
・メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過
・半導体関連

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルター
ろ過精度
0.2(μm)
トラスココード
417-5808
JANコード
4548623918891
外径(mm)
67.4
長さ(mm)
248
適合ハウジング
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・6ALN1・1HB1・1MN1-AS
内径(mm)
27
質量(g)
230.000
材質1
ろ材・部材:ポリプロピレン(PP)
材質2
ガスケット:EPR(青)
最高使用温度(℃)
80

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト