17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属スクリーンフィルターカートリッジ
  • 金属スクリーンフィルターカートリッジ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

金属スクリーンフィルターカートリッジ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ESNC01NN002N

2022年10月に販売終了となりました。

【特長】
・液体も気体・エアのろ過にも使用できる金属フィルターカートリッジです
・ステンレス製の焼結金網フィルタープリーツ形状タイプです
・ろ材がプリーツ形状のためろ過面積が大きく、効率的なろ過とロングライフが見込めます
・本体、ろ材はステンレス製のため、過酷な条件下での高温流体のろ過が可能で、幅広い耐薬品性も有しています
・一般的な金網フィルターと異なり、ろ材全体で粒子を捕捉するため、大量のろ過が可能です
・微細繊維からなる三次元構造により、ゲルの分断も可能です
【用途】
・高・低温のエアー、気体のろ過
・各種酸、アルカリ性の液体のろ過
・適合ハウジング:1BS2、5DCN2、3ALN2、47063-08・09、5VCN2

ご注意

  • ガスケットは付属しておりません。品番12207T-2PKをご使用ください。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • ガスケットは付属しておりません。品番12207T-2PKをご使用ください。 この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルター
トラスココード
417-5557
JANコード
4549395001873
外径(mm)
58.5
長さ(mm)
247
適合ハウジング
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・6ALN1・1HB1・1MN1-AS
内径(mm)
26
質量(g)
500
材質1
ろ材・部材:ステンレス(SUS316)
最高使用温度(℃)
400(カートリッジのみの耐熱温度です。使用するガスケット、Oリングの耐熱温度に従ってください。)
設計圧力
推奨交換差圧:0.69MPa
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト