17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 1MN1ハウジング用シールプレート ABS樹脂 CM017-02001-4
  • 3M 1MN1ハウジング用シールプレート ABS樹脂

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M 1MN1ハウジング用シールプレート ABS樹脂

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CM017-02001-4

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・樹脂製カートリッジフィルターハウジング(1MN)でご使用いただける消耗交換用パーツです。
【用途】
・1MNハウジングのシール性確保に。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 樹脂製フィルターハウジング用オプション部品
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。 樹脂製フィルターハウジング用オプション部品

指定中の仕様・寸法情報

材質
ABS樹脂
トラスココード
795-4786
JANコード
4549395498956
適合ハウジング
1MN1
質量(g)
20
品名
シールプレート
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト