17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロングタイプバッグフィルター用バスケット
  • ロングタイプバッグフィルター用バスケット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロングタイプバッグフィルター用バスケット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BSK-BMTL-PP-NL

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・樹脂製フィルターバッグハウジングBMTタイプに装着するバスケットです。
【用途】
・フィルターバッグのロングタイプ用に。

ご注意

  • ハウジング、フィルターバッグは別売です。
  • 必ず使用するハウジング、バッグフィルターに合わせてセットでご購入ください。
  • ハウジング、フィルターバッグは別売です。 必ず使用するハウジング、バッグフィルターに合わせてセットでご購入ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

材質
-
トラスココード
795-4395
JANコード
4549395732531
外径(mm)
190
高さ(mm)
730
適合ハウジング
1BMT2-PP-V-AWOB
質量(g)
2000.0
RoHS2(10物質)?
対応

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト