ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターハウジング 1HB1

通常単価(税別)
813,120
税込単価
894,432
通常出荷日:9日目

【特長】・ダブルオープンエンド形状のフィルターカートリッジを装着し、1.96MPaまでのライン圧、20...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 接続口径
    Rc1(25A)
  • トラスココード
    789-9068
  • JANコード
    4548623125084
  • 外径(mm)
    135
  • 高さ(mm)
    393
  • 適合フィルター
    BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本
  • 質量(g)
    7100.0
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)

ご注意

  • 気体、ガス用途ではマイクロスクリーンEシリーズのみご使用頂けます。
  • フィルターカートリッジは別売です。
  • 気体、ガス用途ではマイクロスクリーンEシリーズのみご使用頂けます。 フィルターカートリッジは別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1HB1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1HB1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
接続口径
Rc1(25A)
トラスココード
789-9068
JANコード
4548623125084
外径(mm)
135
高さ(mm)
393
適合フィルター
BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本
質量(g)
7100.0
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
材質2
ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1HB1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
813,120
( 894,432 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルオープンエンド形状のフィルターカートリッジを装着し、1.96MPaまでのライン圧、200℃までの温度の液体・気体に使用することができます
・ボルト構造により確実にシールができ、安全なろ過操作を行うことができます
・狭いスペースや装置組込に適したコンパクトな設計です
・高温・高圧用ステンレス製フィルターハウジングです
【用途】
・高粘度液体のろ過
・高圧気体、ガスのろ過

ご注意

  • 気体、ガス用途ではマイクロスクリーンEシリーズのみご使用頂けます。
  • フィルターカートリッジは別売です。
  • 気体、ガス用途ではマイクロスクリーンEシリーズのみご使用頂けます。 フィルターカートリッジは別売です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターハウジング 1HB1の型番1HB1のページです。 型番1HB1に関する仕様情報を記載しております。
フィルターハウジング 1HB1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターハウジング 1HB1
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 100シリーズ(ポリプロピレンリング製)
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS1-TWシリーズ
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS2-TWシリーズ
ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST
ポリプロピレンフィルターバッグ(SUSリング・ロングタイプ)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格813,1207,189102,937 -142,953 -495,898 -8,196 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目8日目1日目〜
商品タイプその他フィルターハウジングハウジングハウジングフィルター
その他オプション-----
接続口径Rc1(25A)---Rc2-
トラスココード789-9068417-5298----
JANコード45486231250844548623884356----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト