17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマト 精密恒温器(大型乾燥器)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヤマト 精密恒温器(大型乾燥器)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DF1032

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・大型部品の精密恒温ができます
・均一な加熱処理に向いているサイドフローの大型恒温器
・排気ダンパーにより、排出・器内冷却が迅速に行えます
・コントローラでは消費電力、[[CO2]]排出量、ヒータ操作量のモニタ機能が付いています
・プログラム運転をはじめ高精度な各種機能を標準装備しています
・自己診断機能をはじめ、自動温度過昇防止、キーロック機能など安全性を一段と充実させています
【用途】
・大量・大型試料熱処理用

指定中の仕様・寸法情報

内容積(L)
1000
電源
三相200V
トラスココード
819-9688
JANコード
4573181535358
質量(g)
450000.0
使用温度範囲(℃)
室温+15~200
消費電力(W)
2000W
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト