ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

明和 MG透明フィルム92cm×10m×2.0mm厚

通常単価(税別)
36,43730,581
税込単価
40,08133,639
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・テーブルや机の天板保護に最適。【用途】・テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に。【商品仕様】・...

詳細を確認
  • 長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。

型番:

MG001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MG001の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MG001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,43730,581
( 33,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブルや机の天板保護に最適。
【用途】
・テーブルマットとしてキズ・汚れ防止に。
【商品仕様】
・幅(mm):920
・長さ(m):10
・厚さ(mm):2.0
・色:透明
・耐熱温度(℃):60℃
・色:透明
・耐熱温度(℃):60℃
・天板の保護に最適です。
・JANコード:4977932013513
・トラスココード:819-6042
・質量:24.2kg
【材質/仕上】
・塩化ビニル樹脂100%

ご注意

  • 長期間使用したままにしておきますと、まれにバタベタしてしまう場合があります。10日に1回程度、テーブル表面を乾拭きしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

明和 MG透明フィルム92cm×10m×2.0mm厚の型番MG001のページです。 型番MG001に関する仕様情報を記載しております。
明和 MG透明フィルム92cm×10m×2.0mm厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
明和 MG透明フィルム92cm×10m×2.0mm厚
明和 MG透明フィルム92cm×10m×1mm厚
明和 MG透明フィルム120cm×10m×2.0mm厚
明和 MG透明フィルム120cm×10m×1.0mm厚
明和 3点機能付透明フィルム 120cm×10m×1mm厚
明和 3点機能付透明フィルム 75cm×10m×1mm厚
メーカー明和グラビア明和グラビア明和グラビア明和グラビア明和グラビア明和グラビア
通常価格36,43725,18844,06622,68937,19131,558
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト