17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

perma パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き

通常単価(税別)
13,707
税込単価
15,078
通常出荷日:1日目

【特長】・グリス吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • JANコード
    4582438873112
  • トラスココード
    820-2788
  • 質量(g)
    250.000
  • 材質1
    容器:プラスチック
  • グリス吐出期間
    1~12ヶ月
  • ちょう度
    2
  • 高さ(mm)
    140
  • 幅(mm)
    70
  • 保護等級
    IP65
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~60
  • グリス容量(cc)
    125
  • 最大圧力(MPa)
    0.6
  • 取付ねじ寸法
    R1/4
  • 仕様
    温度センサー付

型番:

PN-SF01-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PN-SF01-125の仕様・寸法情報

種類
耐水性
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
JANコード
4582438873112
トラスココード
820-2788
質量(g)
250.000
材質1
容器:プラスチック
グリス吐出期間
1~12ヶ月
ちょう度
2
高さ(mm)
140
幅(mm)
70
保護等級
IP65
使用温度範囲(℃)
-20~60
グリス容量(cc)
125
最大圧力(MPa)
0.6
取付ねじ寸法
R1/4
仕様
温度センサー付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PN-SF01-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,707
( 15,078 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリス吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。
・雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。
・再利用可能なコントロールユニットです。
・-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。
・世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。
・確実な給油を実現します。
【材質】
・容器:プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

perma パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付きの型番PN-SF01-125のページです。 型番PN-SF01-125に関する仕様情報を記載しております。
perma パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
perma パーマノバ 温度センサー付き自動給油器 標準グリス125CC付き
パルサールブ M(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)
パルサールブ M型多目的用グリス入り 電気モーター式自動給油器
パルサールブ M 60cc空容器付き(M60/EMPTY)
M型60ml空グリスパック付 電気モーター式自動給油器
ガス式自動給油器
メーカーパーマテックザーレンPULSARLUBEPULSARLUBEザーレン日本エスケイエフ
通常価格13,70732,237 -32,237 -31,33231,3324,834 -
通常出荷日1日目1日目1日目7日目7日目19日目
種類グリスガン---
耐水性×---
耐熱性××--×-
耐食性××--×-
耐アルカリ性××--×-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト