17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリス用分配弁(5ヵ所用)HU-5RS

通常単価(税別)
20,341
税込単価
22,375
通常出荷日:1日目

【特長】・パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。・パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するた...

詳細を確認

ご注意

  • 全ての連結部位はふっ素樹脂テープを巻いてシーリングしてください。 引継配管含め、すべての付属品には同種グリスを充填してください。 遠隔設置距離は6m以内で使用してください。

型番:

HU-5RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HU-5RSの仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
JANコード
4936305131469
トラスココード
826-6442
給油箇所
5ポイント
質量(g)
324.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HU-5RS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,341
( 22,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。
・パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。
・パルサールブM用グリース分配器
【用途】
・パルサールブMをマルチポイント(5箇所)給油するために使用
【商品仕様】
・給油箇所:5ポイント
・パルサールブM・MSP専用グリース分配器
・HU-5RSタイプ
・5ポイントマルチ設置用
・JANコード:4936305131469
・トラスココード:826-6442
・質量:324g

ご注意

  • 全ての連結部位はふっ素樹脂テープを巻いてシーリングしてください。 引継配管含め、すべての付属品には同種グリスを充填してください。 遠隔設置距離は6m以内で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリス用分配弁(5ヵ所用)HU-5RSの型番HU-5RSのページです。 型番HU-5RSに関する仕様情報を記載しております。
グリス用分配弁(5ヵ所用)HU-5RSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備保全
5
満足度:5.0
突発工事を含め様々なな対応を要求されるなか、何でも揃うので満足している。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリス用分配弁(5ヵ所用)HU-5RS
パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(5口用)
パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(2か所用)
遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(2か所用)
グリス用分配弁(4ヵ所用)HU-4RS
自動給油器 グリス用分配弁(3ヵ所用)
メーカーザーレンPULSARLUBEPULSARLUBEザーレンザーレンザーレン
通常価格20,34120,34118,45818,45819,68818,864
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ルブリケーター関連品--ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品
JANコード4936305131469--493630513143849363051314524936305131445
トラスココード826-6442--826-6440820-6698826-6441
給油箇所5ポイント--2ポイント4ポイント3ポイント
質量(g)324.000--324.000324.000324.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト