17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動給油器 グリス用分配弁(3ヵ所用)

通常単価(税別)
18,864
税込単価
20,750
通常出荷日:1日目

【特長】・パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。・パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するた...

詳細を確認

ご注意

  • 全ての連結部位はふっ素樹脂テープを巻いてシーリングしてください。 引継配管含め、すべての付属品には同種グリスを充填してください。 遠隔設置距離は6m以内で使用してください。

型番:

HU-3RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HU-3RSの仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
JANコード
4936305131445
トラスココード
826-6441
給油箇所
3ポイント
質量(g)
324.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HU-3RS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,864
( 20,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。
・パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。
・パルサールブM用グリース分配器
【用途】
・パルサールブMをマルチポイント(3箇所)給油するために使用
【商品仕様】
・給油箇所:3ポイント
・パルサールブM・MSP専用グリース分配器
・HU-3RSタイプ
・3ポイントマルチ設置用
・JANコード:4936305131445
・トラスココード:826-6441
・質量:324g

ご注意

  • 全ての連結部位はふっ素樹脂テープを巻いてシーリングしてください。 引継配管含め、すべての付属品には同種グリスを充填してください。 遠隔設置距離は6m以内で使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動給油器 グリス用分配弁(3ヵ所用)の型番HU-3RSのページです。 型番HU-3RSに関する仕様情報を記載しております。
自動給油器 グリス用分配弁(3ヵ所用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動給油器 グリス用分配弁(3ヵ所用)
パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(3口用)
遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(2か所用)
パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(2か所用)
グリス用分配弁(4ヵ所用)HU-4RS
パルサールブ 遠隔設置アクセサリ グリース分配弁(4口用)
メーカーザーレンPULSARLUBEザーレンPULSARLUBEザーレンPULSARLUBE
通常価格18,86418,86418,45818,45819,68819,688
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ルブリケーター関連品-ルブリケーター関連品-ルブリケーター関連品-
JANコード4936305131445-4936305131438-4936305131452-
トラスココード826-6441-826-6440-820-6698-
給油箇所3ポイント-2ポイント-4ポイント-
質量(g)324.000-324.000-324.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト