17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

両口灯油缶

通常単価(税別)
1,1621,829
税込単価
1,2782,012
通常出荷日:1日目

【特長】・灯油専用缶です・JISマーク認証表示付タンクです・日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨品で...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm)
    335

ご注意

  • 灯油専用ですのでガソリン等は絶対に入れないでください。
  • キャップの閉め忘れに注意してください。
  • 火気厳禁です。
  • 使用シーズン後の保管は、灯油缶の中身を「空」にして直射日光や紫外線のあたらない場所で保管してください。
  • 5年を目安に取り替え、5年経過前であっても、ひび割れ色あせが見られる場合は取り替えてください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
18
4906301118016
797-3209
1080.0
400
ブルー
190
4個
18
4906301118023
797-3217
1080.0
400
レッド
190
4個
10
4906301110010
797-3225
800.0
233
ブルー
178
4個
10
4906301110027
797-3233
800.0
233
レッド
178
4個
20
4906301120217
797-3241
1250.0
340
ブルー
260
4個
20
4906301120224
797-3250
1250.0
340
レッド
260
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,573
( 1,730 )
1日目
1,280
( 1,408 )
1日目
1,162
( 1,278 )
1日目
1,162
( 1,278 )
1日目
1,829
( 2,012 )
1日目
1,558
( 1,714 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・灯油専用缶です
・JISマーク認証表示付タンクです
・日本ポリエチレンブロー製品工業会の推奨品です
【用途】
・灯油の運搬に

ご注意

  • 灯油専用ですのでガソリン等は絶対に入れないでください。
  • キャップの閉め忘れに注意してください。
  • 火気厳禁です。
  • 使用シーズン後の保管は、灯油缶の中身を「空」にして直射日光や紫外線のあたらない場所で保管してください。
  • 5年を目安に取り替え、5年経過前であっても、ひび割れ色あせが見られる場合は取り替えてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両口灯油缶のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
灯油の運搬
5
満足度:5.0
スクーターで灯油を運びたかったので10Lサイズの物を購入しました。満タンでも軽く、重心が低くて安定しており重宝しています...もっと読む
1人が参考にしています。
恒温槽の排水タンクに使用
5
満足度:5.0
大型恒温槽の排水用タンクとして使用しております。耐湿試験などを行うと、排水量がとても多く大変なりますが、このタンクは容量...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口灯油缶
扁平缶両口
両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L
扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)
カラー両口扁平缶キャップロート
両口ポリタンク(扁平缶) ノズル無 20L T0207-P5
メーカーコダマ樹脂瑞穂化成工業トラスコ中山瑞穂化成工業瑞穂化成工業トラスコ中山
通常価格1,162-1,982 -3,1172,609 -1,54414,312
通常出荷日1日目1日目2日目4日目〜1日目1日目
材質1ポリエチレン(PE)-----
奥行(mm)335-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト