ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
990
税込単価
1,089

【特長】・ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用のヘッド部のみと...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    取手なし
  • 適合機種
    TGS-105
  • JANコード
    4989999476583
  • トラスココード
    819-5238
  • 質量(g)
    43.000
  • 材質
    主要部:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 溶剤系の液体には使用できません。

型番:

TGS-105SH
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    TGS-105SHの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    取手なし
    適合機種
    TGS-105
    JANコード
    4989999476583
    トラスココード
    819-5238
    質量(g)
    43.000
    材質
    主要部:ポリプロピレン(PP)
    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TGS-105SH
    RoHS?最小発注数量
    10
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    990
    ( 1,089 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンド式自在スプレー「TGSー105」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
    【商品仕様】
    ・TGSー05用スプレーヘッドのみ
    ・JANコード:4989999476583
    ・トラスココード:819-5238
    ・質量:43g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン(PE)

    ご注意

    • 溶剤系の液体には使用できません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみの型番TGS-105SHのページです。 型番TGS-105SHに関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみ
    TRUSCO GSー55用スプレーヘッドのみ
    TSG-5用スプレーヘッドのみ
    タンク用トリガーノズル
    キャニヨン スプレー用 ヘッド
    ハンド式自在スプレー真鍮ノズル
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山浅香工業ダリヤ
    通常価格9906807671,154744676
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
    商品タイプ取手なし取手なし取手なし--取手なし
    適合機種TGS-105GS55TSG5---
    JANコード498999947658349899994765694989999476590---
    トラスココード819-5238819-5236819-5239284-5474--
    質量(g)43.00043.00040.000145--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレー用ノズルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました