ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO GSー55用スプレーヘッドのみ

通常単価(税別)
680
税込単価
748
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。【商品仕様】・GS...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取手なし
  • 適合機種
    GS55
  • JANコード
    4989999476569
  • トラスココード
    819-5236
  • 質量(g)
    43.000
  • 材質
    主要部:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 溶剤系の液体には使用できません。

型番:

GS-55SH
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GS-55SHの仕様・寸法情報

商品タイプ
取手なし
適合機種
GS55
JANコード
4989999476569
トラスココード
819-5236
質量(g)
43.000
材質
主要部:ポリプロピレン(PP)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GS-55SH
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680
( 748 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
【商品仕様】
・GSー55用スプレーヘッドのみ
・JANコード:4989999476569
・トラスココード:819-5236
・質量:43g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 溶剤系の液体には使用できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO GSー55用スプレーヘッドのみの型番GS-55SHのページです。 型番GS-55SHに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO GSー55用スプレーヘッドのみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO GSー55用スプレーヘッドのみ
TRUSCO TGSー05用スプレーヘッドのみ
TSG-5用スプレーヘッドのみ
タンク用トリガーノズル
キャニヨン スプレー用 ヘッド
ハンド式自在スプレー真鍮ノズル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山浅香工業ダリヤ
通常価格6809907671,154744676
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ取手なし取手なし取手なし--取手なし
適合機種GS55TGS-105TSG5---
JANコード498999947656949899994765834989999476590---
トラスココード819-5236819-5238819-5239284-5474--
質量(g)43.00043.00040.000145--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー用ノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト