17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO GSー55用500ml容器のみ

通常単価(税別)
280500
税込単価
308550
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンド式自在スプレーGSスプレーガン用の容器部のみとなります。【材質】・容器:ポリエチレンテ...

詳細を確認
  • 材質1
    容器:ポリエチレンテレフタレート(PET)

ご注意

  • 殺虫・薬剤等を使用後は真水で数回噴射し、容器内には薬液を残さない様にしてください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
  • 溶剤系の液体には使用できません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

容量(ml)

直径(mm)

RoHS?最小発注数量
500
GS55
4989999476552
819-5235
54.000
144
500
97
10
5個
1000
TGS105
4989999476576
819-5237
96.000
200
1000
-
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
1日目
500
( 550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンド式自在スプレーGSスプレーガン用の容器部のみとなります。
【材質】
・容器:ポリエチレンテレフタレート(PET)

ご注意

  • 殺虫・薬剤等を使用後は真水で数回噴射し、容器内には薬液を残さない様にしてください。
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
  • 溶剤系の液体には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO GSー55用500ml容器のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO GSー55用500ml容器のみ
スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ
スプレーガン(防錆剤対応)
スプレーガン(自在タイプ)
容器 115~333ml 透明 PET
容器 38/136ml 透明 PET
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山竹本容器竹本容器
通常価格280-1,077924926122 -60 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
材質1容器:ポリエチレンテレフタレート(PET)ポリプロピレン(PP)主要部:ポリプロピレン(PP)主要部:ポリプロピレン(PP)--

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト