17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様【CSD225F】

通常単価(税別)
322,646236,789
税込単価
354,911260,468
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。・踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 最大使用質量 (kg)
    120
  • 天板高さ (m)
    2.25
  • 段数(段)
    9
  • JANコード
    4969182282658
  • トラスココード
    818-4748
  • 質量(g)
    38200
  • 天板寸法(mm)
    500×523
  • 設置寸法(mm)幅×奥行
    944×2265
  • 商品タイプ詳細
    折畳式作業台
  • 材質
    アルミ

型番:

CSD225F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSD225Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
最大使用質量(kg)
120
天板高さ(m)
2.25
段数(段)
9
JANコード
4969182282658
トラスココード
818-4748
質量(g)
38200
天板寸法(mm)
500×523
設置寸法(mm)幅×奥行
944×2265
商品タイプ詳細
折畳式作業台
材質
アルミ
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSD225F
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
322,646236,789
( 260,468 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。
・踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。
・折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。
・背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
【用途】
・工場、倉庫などでの作業に。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):120
・最大作業床高さ(m):2.25
・天板高さ(m):2.25
・作業床寸法(mm):500×523
・天板寸法(mm):500×523
・設置寸法(mm):944×2265
・段数:9
・踏ざん踏面幅(mm):111
・踏ざん踏面幅(mm):111
・収納時寸法(mm)長さ×幅×奥行:2815×219×944
・Aマーク
・JISマーク
・SGマーク
・仮設工業会
・設置寸法(mm)幅×奥行
・完成品
・踏ざん間隔:250mm
・背面キャスターφ75(収納可能)
・オプションで高さ900mm、1100mm調節可能な手すり取り付け可能
・トラスココード:818-4748
・質量:38.2kg
【材質/仕上】
・アルミ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様【CSD225F】の型番CSD225Fのページです。 型番CSD225Fに関する仕様情報を記載しております。
アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様【CSD225F】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様【CSD225F】
折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様
作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット
UFL型折畳型作業台
折りたたみ式小型作業台
艶消し黒 折畳脚
メーカーアルインコアルインコアルインコトラスコ中山サカエハイロジック
通常価格322,646105,418 -108,660 -28,057 -43,6591,058
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜3日目2日目
商品タイプその他その他その他---
最大使用質量(kg)120120----
天板高さ(m)2.25-----
段数(段)9-----
JANコード4969182282658-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト