17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様【CSD200F】

通常単価(税別)
233,351
税込単価
256,686
通常出荷日:1日目

【特長】・頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。・踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 最大使用質量 (kg)
    150
  • 天板高さ (m)
    2
  • JANコード
    4969182282641
  • トラスココード
    818-4747
  • 質量(g)
    36500
  • 材質1
    アルミ
  • 踏ざん間隔(mm)
    250
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    111
  • 作業床高さ(m)
    2
  • 天板サイズ (mm)
    500×523
  • キャスター
    背面キャスター:Φ75mm(収納可能)

型番:

CSD200F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSD200Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
最大使用質量(kg)
150
天板高さ(m)
2
JANコード
4969182282641
トラスココード
818-4747
質量(g)
36500
材質1
アルミ
踏ざん間隔(mm)
250
踏ざん踏面幅(mm)
111
作業床高さ(m)
2
天板サイズ(mm)
500×523
キャスター
背面キャスター:Φ75mm(収納可能)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSD200F
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
233,351
( 256,686 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。
・踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。
・折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。
・背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
【用途】
・工場、倉庫などでの作業に。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):120
・最大作業床高さ(m):2.00
・天板高さ(m):2
・作業床寸法(mm):500×523
・天板寸法(mm):500×523
・設置寸法(mm):891×2072
・段数:8
・踏ざん踏面幅(mm):111
・踏ざん踏面幅(mm):111
・収納時寸法(mm)長さ×幅×奥行:2510×219×891
・Aマーク
・JISマーク
・SGマーク
・仮設工業会
・設置寸法(mm)幅×奥行
・完成品
・踏ざん間隔:250mm
・背面キャスターφ75(収納可能)
・オプションで高さ900mm、1100mm調節可能な手すり取り付け可能
・トラスココード:818-4747
・質量:36.5kg
【材質/仕上】
・アルミ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様【CSD200F】の型番CSD200Fのページです。 型番CSD200Fに関する仕様情報を記載しております。
アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様【CSD200F】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様【CSD200F】
アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様【CSD225F】
折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様
作業台CSD100F・125F・150F・175F用フルセット手すりセット
作業台 ローラースタンド GTRS-200
UFL型折畳型作業台
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコウィザ(旧:グレートツール)トラスコ中山
通常価格233,351236,81790,397 -91,315 -3,62828,057 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプその他その他その他その他--
最大使用質量(kg)150120120---
天板高さ(m)22.25----
JANコード49691822826414969182282658----
トラスココード818-4747818-4748----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト