ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヤマテック ワークテーブル用オプション 1段キャビネット

通常単価(税別)
14,020
税込単価
15,422
通常出荷日:4日目

ヤマテック ワークテーブル用のキャビネットです。【特長】・左右どちらでもお好きな位置に取り付け可能です...

詳細を確認
  • 取り付けるワークテーブルに合った取付金具が必要となります。ご注文に際して事前にお問い合わせ窓口までご連絡ください。
  • 鍵は付いていません。
  • 仕切板は取り付けられません。
  • 取付金具はワークテーブルの奥行寸法により異なります。
詳細を確認

型番:

S1-IV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S1-IVの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
S1-IV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,020
( 15,422 )
4日目

詳細情報

基本情報

ヤマテック ワークテーブル用のキャビネットです。
【特長】
・左右どちらでもお好きな位置に取り付け可能です。
・引き出し率100%の使いやすいキャビネットです。
・独自の引っ掛け方式のため、ボルト2本で組立が完了します。
・ボールスライドレールを採用しているので動きがスムーズです。
【商品仕様】
・間口(外寸):394mm
・奥行(外寸):456mm
・高さ(外寸):84mm
・間口(内寸):330mm
・奥行(内寸):400mm
・高さ(内寸):50mm
・質量:5.9kg
・色:アイボリー
・引出耐荷重:20kg
【材質】
・スチール

ご注意

  • 取り付けるワークテーブルに合った取付金具が必要となります。ご注文に際して事前にお問い合わせ窓口までご連絡ください。
  • 鍵は付いていません。
  • 仕切板は取り付けられません。
  • 取付金具はワークテーブルの奥行寸法により異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック ワークテーブル用オプション 1段キャビネットの型番S1-IVのページです。 型番S1-IVに関する仕様情報を記載しております。
ヤマテック ワークテーブル用オプション 1段キャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマテック ワークテーブル用オプション 1段キャビネット
ヤマテック ワークテーブル用オプション 2段キャビネット
ヤマテック ワークテーブル用オプション 3段キャビネット
ヤマテック ワークテーブル150シリーズ用 キャビネット
ヤマテック ワークテーブル用 キャビネット深型W500・1段
ヤマテック ワークテーブル用 キャビネット深型W500・2段
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格14,02018,11429,44012,78317,31426,608
通常出荷日4日目2日目2日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト