ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ELS型補助テーブル用キャスター 4個入Φ40双輪【4個入り】

TRUSCO ELS型補助テーブル用キャスター 4個入Φ40双輪 ELS-40C
  • TRUSCO ELS型補助テーブル用キャスター 4個入Φ40双輪
通常単価(税別)
2,480
税込単価
2,728
通常出荷日:1日目

【特長】・低コストを追求した普及型タイプです。【材質】・金具:スチール・車輪:ナイロン

詳細を確認
  • 移動の際には台の上には物をのせないでください。

型番:

ELS-40C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

ELS-40Cの仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
80
JANコード
4989999431681
トラスココード
494-9862
質量(g)
286.000
材質1
本体:スチール
グリーン購入法適合品
適合
許容荷重(kgf/セット)
80
車輪径(mm)
40
材質2
車輪:ナイロン
-
-

商品情報

図面

ELS-40C

TRUSCO ELS型補助テーブル用キャスター 4個入Φ40双輪 図面-1TRUSCO ELS型補助テーブル用キャスター 4個入Φ40双輪 図面-2

型番リスト

表示件数
型番
ELS-40C
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,480
( 2,728 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低コストを追求した普及型タイプです。
【材質】
・金具:スチール
・車輪:ナイロン

ご注意

  • 移動の際には台の上には物をのせないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ELS型補助テーブル用キャスター 4個入Φ40双輪の型番ELS-40Cのページです。 型番ELS-40Cに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ELS型補助テーブル用キャスター 4個入Φ40双輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ELS型補助テーブル用キャスター 4個入Φ40双輪
TRUSCO 軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)
軽量作業台 TFAE型(間口900mm)
軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ
アルミ製簡易作業台
ワークサポートスタンド キャスター付 WS-3C-W
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,48037,90623,59532,22243,94915,686
通常出荷日1日目4日目4日目4日目1日目1日目
均等荷重(kg)8030030030015020
JANコード498999943168145504140338984989999551716498999965005149899997804994550414123742
トラスココード494-9862258-1261450-1292238-5660279-9693272-0950
質量(g)286.00029000185003700011800.010000
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチールアルミニウム-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト