17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ
  • 連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

通常単価(税別)
15,08817,463
税込単価
16,59719,209
通常出荷日:1日目

【特長】・荷台は堅牢なリブ構造です。・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。・台上に滑り止め...

詳細を確認
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質2
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径 (mm)
    75
  • 高さ (mm)
    115
  • 全高(mm)
    888
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

MPB-503JS-B

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPB-503JS-B図面

MPB-603JS-B

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPB-603JS-B図面

MPB-603JS-GN

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ MPB-603JS-GN図面

絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 下段均等荷重(kg)

  • 下段高さ(mm)

  • 上段均等荷重(kg)

  • 上段高さ(mm)

  • 中段均等荷重(kg)

  • 中段高さ(mm)

  • 中段有効高さ(mm)

  • 下段有効高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

材質1

長さ

(mm)

(mm)

下段均等荷重(kg)

下段高さ(mm)

上段均等荷重(kg)

上段高さ(mm)

中段均等荷重(kg)

中段高さ(mm)

中段有効高さ(mm)

下段有効高さ(mm)

キャスター型番

組立/完成

キャスター仕様

最小発注数量
平台車
3段式タイプ
ブルー
780-3567
6500
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
515
385
60
115
20
888
20
502
352
352
TYE-75EL(自在)、TYE-75ELS(自在ストッパー付)
組立式
自在キャスター、自在S付キャスター各2個
1個
運搬車
-
グリーン
780-3575
6500
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
515
385
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
平台車
3段式タイプ
ブルー
780-3648
7600
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
615
415
60
115
20
888
20
502
352
352
TYE-75EL(自在)、TYE-75ELS(自在ストッパー付)
組立式
自在キャスター、自在S付キャスター各2個
1個
平台車
3段式タイプ
グリーン
780-3656
7600
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
615
415
60
115
20
888
20
502
352
352
TYE-75EL(自在)、TYE-75ELS(自在ストッパー付)
組立式
自在キャスター、自在S付キャスター各2個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,088
( 16,597 )
1日目
16,401
( 18,041 )
1日目
16,066
( 17,673 )
1日目
17,463
( 19,209 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台は堅牢なリブ構造です。
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ
連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ
連結型樹脂製台車 ルートバン (メッシュタイプ・2段式・ハンドル付) 自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車“ルートバン”(メッシュタイプ)ナイロン車輪 オール自在ストッパー付
連結型樹脂製平台車“ルートバン”(メッシュタイプ)ナイロン車輪 ストッパー付タイプ
連結型樹脂製平台車“ルートバン”(メッシュタイプ)ナイロン車輪 オール自在タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,088-10,890 -10,979 -19,900 -17,877 -15,296 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目〜2日目2日目〜
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)100100100100100100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質2キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)---
材質3ホイール:ポリプロピレン(PP)ホイール:ポリプロピレン(PP)ホイール:ポリプロピレン(PP)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト