ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラムスタンド

通常単価(税別)
46,164
税込単価
50,780
通常出荷日:8日目

【特長】・内容物の小出し作業に最適です。【用途】・200Lスチールドラム缶専用。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 適合本数(本)
    1
  • 奥行(mm)
    550
  • 高さ(mm)
    830
  • 幅(mm)
    530
  • トラスココード
    787-4791
  • 質量(g)
    12500.0
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • ドラム缶の横倒しは安全のため2人で行ってください。

型番:

D-STAND-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用事例

ドラムスタンド 使用例

ドラム缶の横倒しは安全のため2人で行ってください

D-STAND-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
適合本数(本)
1
奥行(mm)
550
高さ(mm)
830
幅(mm)
530
トラスココード
787-4791
質量(g)
12500.0
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-STAND-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,164
( 50,780 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容物の小出し作業に最適です。
【用途】
・200Lスチールドラム缶専用。

ご注意

  • ドラム缶の横倒しは安全のため2人で行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラムスタンドの型番D-STAND-Bのページです。 型番D-STAND-Bに関する仕様情報を記載しております。
ドラムスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラムスタンド
タイユー ホイスト用 ドラムカム
ドラムコック ステンレス標準
タイユー ロボターネクストRX-3チャック下げアタッチメント付
ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)
カムオート C型タイプ
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユー
通常価格46,16460,04570,008247,858229,629164,556 -
通常出荷日8日目8日目8日目15日目8日目11日目〜
商品タイプ関連品-関連品---
適合本数(本)1-----
奥行(mm)550-----
高さ(mm)830-----
幅(mm)530-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト