17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO SUS304 ドラム缶運搬車 ASDR-1

TRUSCO SUS304 ドラム缶運搬車

通常単価(税別)
182,953
税込単価
201,248
通常出荷日:8日目

【特長】・オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。【商品仕様】・均等荷重(kg):270・全長(mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 均等荷重 (kg)
    270
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4989999568288
  • トラスココード
    818-9407
  • 質量(g)
    28000.0
  • 材質1
    本体・金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    車輪:ナイロンウレタン
  • 全長(mm)
    1130

型番:

ASDR-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

ASDR-1

TRUSCO SUS304 ドラム缶運搬車 図面

ASDR-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶運搬車
本体材質
ステンレス製
均等荷重(kg)
270
本体/オプション
本体
JANコード
4989999568288
トラスココード
818-9407
質量(g)
28000.0
材質1
本体・金具:ステンレス(SUS304)
材質2
車輪:ナイロンウレタン
全長(mm)
1130

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
ASDR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182,953
( 201,248 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):270
・全長(mm):1130
・すくい板(mm)長さ×幅:370×700
・完成品
・車輪:前輪100φ、後輪200φ
・JANコード:4989999568288
・トラスココード:818-9407
・質量:28kg
【材質/仕上】
・本体・金具:ステンレス(SUS304)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO SUS304 ドラム缶運搬車の型番ASDR-1のページです。 型番ASDR-1に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO SUS304 ドラム缶運搬車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO SUS304 ドラム缶運搬車
オールSUSボンベ台車
酸素ボンベ運搬車
ボンベ運搬車 補助輪
アルミ製二輪運搬車
階段昇降運搬車 145030
メーカートラスコ中山トラスコ中山アズワンSORI本宏製作所RAVENDO
通常価格182,95381,746 -30,000 -18,37830,10540,140
通常出荷日8日目8日目1日目4日目1日目〜1日目
商品タイプドラム缶運搬車二輪運搬車二輪運搬車-二輪運搬車-
本体材質ステンレス製ステンレス製スチール製-アルミ製-
均等荷重(kg)270100--120200
本体/オプション本体本体本体-本体-
JANコード4989999568288-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト