17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)

通常単価(税別)
7,0307,959
税込単価
7,7338,755
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。・φ75省音キャスター採用で音が静かです。・エラ...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 適合ストッパー
    KW-GJS
  • 質量(g)
    2920.0
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    ハンドル:アルミ
  • 材質3
    ハンドル表面処理:アルマイト加工
  • 材質4
    キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm)
    75
  • ハンドル高さ(mm)
    790
  • 高さ(mm)
    133
  • 長さ(mm)
    465
  • 幅(mm)
    390
  • 取替キャスター(固定)
    TYER-75ELB、TYER-75ELB-WC-LGN、TYER-75ELB-WC-OW、TYER-75ELGB-WC-OW、TYER-75ELGB-WC-LGN
  • 取替キャスター(自在)
    TYEF-75ELB、TYEF-75ELB-WC-LGN、TYEF-75ELB-WC-OW
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

WP-2G-B

小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ) WP-2G-B図面

WP-2G-BK

小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ) WP-2G-BK図面

WP-2G-LV

小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ) WP-2G-LV図面

WP-2G-OG

小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ) WP-2G-OG図面

WP-2G-OR

小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ) WP-2G-OR図面

WP-2G-P

小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ) WP-2G-P図面

WP-2G-W

小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ) WP-2G-W図面

使用方法・使用事例

使用方法

小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ) 取扱説明書-1小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ) 取扱説明書-2

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4989999484304
818-6999
2個
ブラック
4989999484328
818-7001
2個
ラベンダー
4989999484342
818-7003
2個
オリーブ
4989999484359
818-7004
2個
オレンジ
4989999484366
818-7005
2個
ピンク
4989999484373
818-7006
2個
ホワイト
4989999484465
818-7015
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,030
( 7,733 )
1日目
7,030
( 7,733 )
1日目
7,959
( 8,755 )
2日目
7,030
( 7,733 )
2日目
7,030
( 7,733 )
1日目
7,959
( 8,755 )
1日目
7,959
( 8,755 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。
・φ75省音キャスター採用で音が静かです。
・エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。また、タイヤ痕がつくのを軽減します。
・立て置きできます。
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・ハンドル:アルミ
・ハンドル表面処理:アルマイト加工
・キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみ式簡易2檀
小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)
小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付
樹脂台車 カルティオミニweego(折りたたみ式収納BOX付)
樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,030-32,8679,190 -6,087 -11,3687,148
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
均等荷重(kg)100200100100100100
適合ストッパーKW-GJSTP-700FB--KW-GJS-
質量(g)2920.0123003120.0410042204070
材質1荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%-収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質2ハンドル:アルミハンドル:スチールハンドル:アルミ--ハンドル:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト