ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみ式簡易2檀

通常単価(税別)
32,867
税込単価
36,154
通常出荷日:1日目

【特長】・グランカートにルートバンの天板を組合せた簡易式の2段台車です。・簡単操作で2段目の天板を設置...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • ブルー
  • 適合ストッパー
    TP-700FB
  • JANコード
    4989999484694
  • トラスココード
    819-4965
  • 質量(g)
    12300
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    ハンドル表面処理:粉体塗装
  • 材質4
    キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    860
  • 高さ(mm)
    185
  • 長さ(mm)
    718
  • 幅(mm)
    468
  • 騒音値(dB)
    47.2
  • 取替キャスター(固定)
    TYSR100SELP80
  • 取替キャスター(自在)
    TYSFHG100SELP80

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

TP-7014K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TP-7014K

TRUSCO グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみ式簡易2檀 図面

TP-7014Kの仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
200
ブルー
適合ストッパー
TP-700FB
JANコード
4989999484694
トラスココード
819-4965
質量(g)
12300
材質1
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質2
ハンドル:スチール
材質3
ハンドル表面処理:粉体塗装
材質4
キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー
キャスター径(mm)
100
ハンドル高さ(mm)
860
高さ(mm)
185
長さ(mm)
718
幅(mm)
468
騒音値(dB)
47.2
取替キャスター(固定)
TYSR100SELP80
取替キャスター(自在)
TYSFHG100SELP80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-7014K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,867
( 36,154 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グランカートにルートバンの天板を組合せた簡易式の2段台車です。
・簡単操作で2段目の天板を設置することができます。
・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみ式簡易2檀の型番TP-7014Kのページです。 型番TP-7014Kに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみ式簡易2檀のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみ式簡易2檀
樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 折りたたみハンドルタイプ
2WAY樹脂製運搬車スカウト(折りたたみタイプ)
アルミ製運搬車 折りたたみハンドルタイプ
プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)
ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格32,86712,97916,15721,14715,19235,124
通常出荷日1日目1日目1日目4日目9日目8日目
均等荷重(kg)20020060(2輪)/120(4輪)150150200
ブルーブルー----
適合ストッパーTP-700FBTP-X700FB---HTL01
JANコード498999948469449899994125294550414245017---
トラスココード819-4965489-2895257-2863336-4453414-5682416-3419

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト