ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪 SSAR-3NU

オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪

通常単価(税別)
129,183
税込単価
142,101
通常出荷日:8日目

水漏れや荷物の落下を防止できる台車/運搬車。【特長】・荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS30...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4989999551303
  • トラスココード
    818-9460
  • 質量(g)
    23000
  • 材質1
    荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    車輪:ナイロンウレタン
  • 材質3
    キャスター金具:ステンレス
  • キャスター径 (mm)
    100
  • ハンドル高さ (mm)
    830
  • 高さ (mm)
    165
  • 長さ (mm)
    800
  • 幅 (mm)
    450

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SSAR-3NU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TRUSCO オールSUS304 皿型台車 800×450mm NU車輪 商品イメージ

製品の基本仕様・特長

  • 完成品
  • 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 固定ハンドルタイプ
  • 均等荷重:200kg
  • 長さ:800mm
  • 幅:450mm
  • 高さ:165mm
  • ハンドル高さ:830mm
  • キャスター径:100mm
  • 材質:ステンレス(SUS304)/車輪:ナイロンウレタン
  • 質量/質量単位:23kg
  • 生産国:日本

図面

SSAR-3NU

オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪 図面

SSAR-3NUの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
ステンレス製
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
JANコード
4989999551303
トラスココード
818-9460
質量(g)
23000
材質1
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
材質2
車輪:ナイロンウレタン
材質3
キャスター金具:ステンレス
キャスター径(mm)
100
ハンドル高さ(mm)
830
高さ(mm)
165
長さ(mm)
800
幅(mm)
450
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSAR-3NU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,183
( 142,101 )
8日目

詳細情報

基本情報

水漏れや荷物の落下を防止できる台車/運搬車。
【特長】
・荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車。
・ナイロンウレタン車輪。
【用途】
・食品工場/研究所などで使用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪の型番SSAR-3NUのページです。 型番SSAR-3NUに関する仕様情報を記載しております。
オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪
オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付
鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付きゴム車
プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) ロックストッパー付
樹脂台車用荷締ベルト
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格129,183165,056 -40,605 -13,03268,8194,800
通常出荷日8日目8日目1日目〜7日目11日目19日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車---
本体材質ステンレス製ステンレス製スチール製---
均等荷重(kg)200200----
本体/オプション本体-本体---
JANコード4989999551303--498999996247549899990099964550414335022
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト