17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付

オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付

通常単価(税別)
217,325222,870特別価格
税込単価
239,058245,157特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。・水漏れや荷物の落下を防止でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    車輪:ナイロンウレタン
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    830
  • 高さ(mm)
    165
  • 取替キャスター(固定)
    SUS-ER-100UR
  • 取替キャスター(自在)
    SUS-E-100UR
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SSAR-1NU-S

オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付 図面

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

本体/オプション

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

仕様

最小発注数量
本体
-
4989999551273
818-9453
29000
1200
750
-
1個
-
固定ハンドルタイプ
-
-
25000
900
600
完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個
1個
-
固定ハンドルタイプ
-
-
23000
800
450
完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220,040
( 242,044 )
8日目
222,870169,247
( 186,172 )
8日目
217,325165,036
( 181,540 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。
・水漏れや荷物の落下を防止できます。
・ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
【用途】
・食品工場、研究所など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付
オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪
鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付きゴム車
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) ロックストッパー付
プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)
鋼鉄製運搬車(固定ハンドル・小型タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格217,325-170,09250,067 -68,81913,03229,108
通常出荷日8日目8日目1日目〜11日目7日目4日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車--運搬車
本体材質ステンレス製ステンレス製スチール製--スチール製
均等荷重(kg)200200---190
材質1ステンレス(SUS304)荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)-荷台:スチール本体:スチール荷台:スチール
材質2車輪:ナイロンウレタン車輪:ナイロンウレタン-ハンドル:スチール表面処理::三価クロムメッキハンドル:スチール
よく一緒に購入される商品

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト