17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)

通常単価(税別)
179,554251,400特別価格
税込単価
197,509276,540特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。・水漏れや荷物の落下を防止でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質1
    荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    車輪:ナイロンウレタン
  • 材質3
    キャスター金具:ステンレス
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    830
  • 高さ(mm)
    165

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SSAR-1NU

オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) 図面

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

本体材質

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
-
固定ハンドルタイプ(自在キャスター、固定キャスター各2個)
4989999551266
818-9452
29000
1200
750
1個
ステンレス製
-
4989999551280
818-9456
25000
900
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
251,400187,117
( 205,829 )
8日目
179,554133,642
( 147,006 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。
・水漏れや荷物の落下を防止できます。
・ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
【用途】
・食品工場、研究所など。
【材質】
・荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)
・車輪:ナイロンウレタン
・キャスター金具:ステンレス

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)
オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付
オールステンレス台車(固定ハンドル・ナイロンウレタン車輪タイプ)
オールステンレスエンボス天板台車(固定ハンドル・ナイロンウレタン車輪タイプ)
オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) ストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格179,554-217,325 -150,069 -123,909 -78,356 -182,045 -
通常出荷日8日目8日目11日目8日目8日目11日目
商品タイプ運搬車運搬車-運搬車運搬車-
均等荷重(kg)200200-200200-
本体/オプション本体--本体本体-
材質1荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-ステンレス(SUS304)
材質2車輪:ナイロンウレタン車輪:ナイロンウレタン車輪:ナイロンウレタン車輪:ナイロンウレタン車輪:ナイロンウレタン車輪:ナイロンウレタン

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト