17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・導電ウレタン車輪)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オールステンレス皿型台車(固定ハンドルタイプ・導電ウレタン車輪)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SSAR-1DU

2022年07月に販売終了となりました。

【特長】
・荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です
・水漏れや荷物の落下を防止できます
・ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます
【用途】
・食品工場、研究所など

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
ステンレス製
均等荷重(kg)
-
詳細タイプ
固定ハンドルタイプ
JANコード
-
トラスココード
-
質量(g)
-
材質1
ステンレス(SUS304)
材質2
車輪:ウレタン
キャスター径(mm)(mm)
100
ハンドル高さ(mm)(mm)
830
高さ(mm)(mm)
212

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト