17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • ハンドル高さ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)

鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)
  • 均等荷重 (kg)
    1000
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ウレタン●本体表面処理:粉体塗装
  • キャスター径(mm)
    200
  • 付属ストッパーセット
    LSH-1SET
  • 取替キャスター(固定)
    HWU-200K
  • 取替キャスター(自在)
    HWU-200J

ご注意

  • サイズ表記にストッパー分は含みません。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    図面

    SH10-1S

    鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付 SH10-1S図面

    SH10-2S

    鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ) ストッパー付 SH10-2S図面

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    ハンドル高さ(mm)

    高さ(mm)

    長さ(mm)

    幅(mm)

    最小発注数量
    4989999536614
    818-5168
    62000
    880
    289
    1200
    750
    1個
    4989999536638
    818-5170
    50000
    932
    234
    900
    600
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    100,143
    ( 110,157 )
    8日目
    92,247
    ( 101,472 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・前角部にクッションゴムがあり安全です。
    ・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    ・荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
    ・自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。

    ご注意

    • サイズ表記にストッパー分は含みません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鋼鉄製運搬車 ストッパー付(固定ハンドル/900,1200mm)
    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ/900,1200mm)
    オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・コーナーC付・帯電防止ウレタン車輪)
    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在キャスター・ストッパー付)
    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付)
    鋼鉄製運搬車 (固定ハンドル・小型タイプ)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格92,247-94,789 -172,260 -41,884 -41,733 -35,452
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目18日目4日目
    均等荷重(kg)10001000200--200
    材質1荷台:スチール荷台:スチール荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール
    材質2ハンドル:スチールハンドル:スチール車輪:帯電防止ウレタンハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:スチール
    材質3キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:ステンレス(SUS304)キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:鋳物
    材質4車輪:ウレタン●本体表面処理:粉体塗装車輪:ウレタン●本体表面処理:粉体塗装コーナーバンパー:エラストマー車輪:ゴム車輪:ウレタン-
    よく一緒に購入される商品

    固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト