17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ/900,1200mm)

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ/900,1200mm)

通常単価(税別)
93,099104,336
税込単価
102,409114,770
通常出荷日:8日目

【特長】・前角部にクッションゴムがあり安全です。・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    鋼鉄製
  • 均等荷重 (kg)
    1000
  • 本体/オプション
    本体
  • 詳細タイプ
    固定ハンドルタイプ
  • 適合ストッパー
    LSH-1SET
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ウレタン●本体表面処理:粉体塗装
  • キャスター径 (mm)
    200
  • ハンドル高さ (mm)
    880
  • 適合ストッパーセット
    LSH-1SET
  • 取替キャスター(固定)
    HWU-200K
  • 取替キャスター(自在)
    HWU-200J
  • 仕様
    自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 内容量
    1台

ご注意

  • サイズ表記にストッパー分は含みません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

SH10-1

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ) SH10-1図面

SH10-2

鋼鉄製運搬車 (固定ハンドルタイプ) SH10-2図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

内容量

最小発注数量
4989999536607
818-5167
289
1200
750
1台
1個
4989999536621
818-5169
234
900
600
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,336
( 114,770 )
8日目
93,099
( 102,409 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前角部にクッションゴムがあり安全です。
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
・荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
・自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。

ご注意

  • サイズ表記にストッパー分は含みません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ/900,1200mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ/900,1200mm)
抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)
抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ
鋼鉄製運搬車(固定ハンドル・小型タイプ)
鋼鉄製運搬車 (固定ハンドル・小型タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格93,099-239,259 -275,694 -130,011 -29,10835,452
通常出荷日8日目8日目8日目8日目4日目4日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質鋼鉄製ステンレス製ステンレス製ステンレス製スチール製スチール製
均等荷重(kg)1000200200200190200
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
詳細タイプ固定ハンドルタイプ固定ハンドル、抗菌ステンレス天板タイプ固定ハンドル、抗菌ステンレス天板タイプ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト