17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS304 防振台車 900×600 2段 SBSD-9060-T2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SUS304 防振台車 900×600 2段

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SBSD-9060-T2

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します
・防振ゲルと振動衝撃吸収導電ウレタンキャスターを装着したSUS304製台車です
・ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています
・ご使用環境に応じて平板タイプとパンチングタイプをお選びください
【用途】
・食品工場、研究所など

ご注意

  • ワーク重量を30~40kgに防振設定しています。それ以外のワーク重量をご希望の際は別途ご相談ください。 1台当りの最大積載量は100kgのため、各段の均等荷重の合計量が最大積載量を超えないように調整してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989999525786
トラスココード
818-9434
質量(g)
27000
材質1
ステンレス(SUS304)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト