17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂台車 カルティオビッグフラット 4輪自在

樹脂台車 カルティオビッグフラット 4輪自在

通常単価(税別)
26,73626,762
税込単価
29,41029,438
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できる・1台で平台車と手押し台車の2役の使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    400
  • 詳細タイプ
    折りたたみ回転ハンドルタイプ
  • キャスター径 (mm)
    125
  • ハンドル高さ (mm)
    975
  • 高さ (mm)
    218.5
  • 仕様
    完成品、自在キャスター4個、滑り止めゴム付
  • ハンドル表面処理
    メラミン焼き付け塗装

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • オール自在タイプにはストッパーを取り付けできません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報はMPK-906F2J-BKの情報となります。ご注意ください。

製品特長・仕様

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合ストッパー質量
(kg)
MPK-906F2J-BK400ブラック930×665×218.5975125-14

オール自在タイプ。

  • 完成品。
  • 自在キャスター4個。
  • 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個。
  • 折りたたみ回転ハンドルタイプ。
  • 材質:荷台/再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル/スチール、ハンドル表面処理/メラミン焼き付け塗装、キャスター金具/特殊鋼、車輪/ナイロン芯・ゴム。
キャスター径自在固定
φ125(直径125mm)TAMG-125NRBTAMR-125NRB

取り替えキャスター。

床を傷つけないカバー付。

床を傷つけないカバー付。

ハンドルの回転例。

ハンドルの回転例。

平台車として使用可能。

平台車として使用可能。

積載例/50Lコンテナが2個横に並べて積載可能。

積載例/50Lコンテナが2個横に並べて積載可能。

メッシュ天板/地面と車輪の騒音が上に抜けることで反響音が発生しにくいリブ構造を適用。

メッシュ天板/地面と車輪の騒音が上に抜けることで反響音が
発生しにくいリブ構造を適用。

エアーキャスター/超特殊強力鋼により、スムーズな旋回始動力、軽量化、高耐久、低騒音、長寿命を実現。作業性の向上と疲労軽減を追求した革新的なキャスター。

エアーキャスター/超特殊強力鋼により、スムーズな旋回始動力、
軽量化、高耐久、低騒音、長寿命を実現。
作業性の向上と疲労軽減を追求した革新的なキャスター。

図面

MPK-906F2J-BK

樹脂台車 カルティオビッグフラット 回転 900×600mm 4輪自在 黒 図面

注意・禁止事項

使用上の注意

※ 空気入り車輪ではありません。
※ オール自在タイプにはストッパーを取り付けできません。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • 材質4

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

長さ

(mm)

(mm)

最小発注数量
ブルー
13900
本体天板:再生ポリプロピレン
回転ハンドル:SPHC
-
-
900
670
1個
ブラック
14000
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドル:スチール
キャスター金具:特殊鋼
車輪:ナイロン芯・ゴム
930
665
1個
オリーブ
14000
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドル:スチール
キャスター金具:特殊鋼
車輪:ナイロン芯・ゴム
930
665
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,736
( 29,410 )
1日目
26,762
( 29,438 )
2日目
26,736
( 29,410 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できる
・1台で平台車と手押し台車の2役の使用ができる
・エアーキャスターの採用で、取り回しが軽く操作性、静音性に優れている
・床を傷付けないカバー付です
・積載面が大きい、折りたたみ回転ハンドルでオール自在タイプの運搬車
・均等荷重400kgの強度、メッシュ天板とエアーキャスターによりクラス最軽量を実現
【用途】
・運送業、工場内、物流倉庫内等で荷物の運搬作業をする際に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • オール自在タイプにはストッパーを取り付けできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂台車 カルティオビッグフラット 4輪自在のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂台車 カルティオビッグフラット 4輪自在
樹脂台車 カルティオビッグフラット(折りたたみ回転ハンドルタイプ)
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付
小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)
樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格26,736-26,688 -32,428 -4,805 -6,67123,544 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製スチール製
均等荷重(kg)400400400100100400
詳細タイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ折りたたみハンドルタイプ折りたたみハンドルタイプ-
キャスター径(mm)1251251257575125
よく一緒に購入される商品

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト