17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂台車 カルティオフラット 回転 Φ100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

樹脂台車 カルティオフラット 回転 Φ100

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MPK-720F2J-B

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

1台で平台車と手押し台車の2役の使用ができる折りたたみ回転ハンドルタイプの運搬車。
【特長】
・床を傷付けないカバーが付いている
・ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できる
・自在キャスターが4個付いて、組み立て不要の完成品
・滑り止めゴムが天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個付いている
【用途】
・運送業、工場内、物流倉庫内で荷物の運搬作業をする際に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • オール自在タイプにはストッパーを取り付けできません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
200
詳細タイプ
折りたたみ回転ハンドルタイプ
色
ブルー
質量(g)
9200
材質1
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質2
ハンドル:スチール
材質3
キャスター金具:スチール
材質4
車輪:エラストマー樹脂
キャスター径(mm)(mm)
100
ハンドル高さ(mm)(mm)
842

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト