ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式運搬車アシストキャリー オプション架台

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,126
税込単価
29,839

充電式運搬車アシストキャリー「らくらく君」のオプションです。荷台は簡単に取り替...

詳細情報を確認する
  • 本体/オプション
    オプション
  • 質量(g)
    7500.0
  • トラスココード
    795-6444
  • 長さ (mm)
    980
  • 幅 (mm)
    670
  • 高さ (mm)
    300
  • 底部寸法最大長×最大幅 (mm)
    580×530
  • 最大幅 (mm)
    670
  • 最少深さ (mm)
    190
  • 荷台寸法(mm)幅×長さ×高さ
    670×980×300
  • バケット容量 (L)
    116

型番:

MAC120BK
解除
    数量:

    MAC120BKの仕様・寸法情報

    本体/オプション
    オプション
    質量(g)
    7500.0
    トラスココード
    795-6444
    長さ(mm)
    980
    幅(mm)
    670
    高さ(mm)
    300
    底部寸法最大長×最大幅(mm)
    580×530
    最大幅(mm)
    670
    最少深さ(mm)
    190
    荷台寸法(mm)幅×長さ×高さ
    670×980×300
    バケット容量(L)
    116
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MAC120BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,126
    ( 29,839 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    充電式運搬車アシストキャリー「らくらく君」のオプションです。
    荷台は簡単に取り替えることが可能です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式運搬車アシストキャリー オプション架台の型番MAC120BKのページです。 型番MAC120BKに関する仕様情報を記載しております。
    充電式運搬車アシストキャリー オプション架台のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式運搬車アシストキャリー オプション架台
    充電式運搬車アシストキャリー
    電動式運搬台車 Eランナー
    アルミ1輪車 深型バケットタイプ
    455x380mm/35kgキャリーカート(コンパクト・折畳式)
    スチール製プレート運搬車 TW200L 0-160MM
    メーカーワキタワキタトラスコ中山ハラックスエスコRAVENDO
    通常価格27,126180,822493,39557,015 -6,06013,896
    通常出荷日3日目4日目1日目4日目1日目1日目
    本体/オプションオプション本体本体本体本体-
    質量(g)7500.048000.0----
    トラスココード795-6444779-2387----
    長さ(mm)9801350----
    幅(mm)670740----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました