ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 折りたたみ式台車CAD型

通常単価(税別)
120,028
税込単価
132,031
通常出荷日:8日目

【特長】・コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。・ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他台車
  • 荷台材質
    アルミ製
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4989247539015
  • トラスココード
    818-4050
  • 質量(g)
    17000.0
  • 材質1
    本体:アルミ合金
  • キャスター径(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    993
  • 長さ(mm)
    603
  • 幅(mm)
    687
  • キャスター金具材質
    スチール
  • 車輪材質
    ゴム

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CAD5510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CAD5510の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
荷台材質
アルミ製
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
JANコード
4989247539015
トラスココード
818-4050
質量(g)
17000.0
材質1
本体:アルミ合金
キャスター径(mm)
100
高さ(mm)
993
長さ(mm)
603
幅(mm)
687
キャスター金具材質
スチール
車輪材質
ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CAD5510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120,028
( 132,031 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。
・ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
【用途】
・コンパネ・石膏ボード等の運搬

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ 折りたたみ式台車CAD型の型番CAD5510のページです。 型番CAD5510に関する仕様情報を記載しております。
ピカ 折りたたみ式台車CAD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 折りたたみ式台車CAD型
アルミ台車 CAF
特大型スチール台車 ハンドル固定式
特大型スチール台車 フットブレーキ付
樹脂大型台車 ハンドル固定式
樹脂小型台車 ハンドル固定式
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイション金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛
通常価格120,028118,33531,24139,51713,7318,636
通常出荷日8日目8日目4日目4日目6日目6日目
商品タイプその他台車その他台車運搬車運搬車運搬車運搬車
荷台材質アルミ製アルミ製スチール製スチール製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)2001000500500300150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
JANコード4989247539015-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト