17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールステン台車 Φ100NU コーナーC付

オールステン台車 Φ100NU コーナーC付

通常単価(税別)
104,671106,445
税込単価
115,138117,090
通常出荷日:8日目

【特長】・荷台にしっかりと補強の入った、固定ハンドルタイプ運搬車・板厚1.5tの頑強な溶接式で、材質が...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    品番均等荷重(kg)長さ×幅×高さ(mm)ハンドル高さ(mm)キャスター径(mm)質量(kg)
    AS-2B-100NU200900×600×16483010020
    AS-3B-100NU200800×450×16483010018
    • 完成品。
    • 自在キャスター、固定キャスター各2個。
    • 固定ハンドルタイプ。
    • 材質:ステンレス(SUS304)、車輪/ナイロンウレタン。
    キャスター径自在固定
    φ100(直径100mm)SUS-E-100SUS-ER-100

    取り換えキャスター

    図面

    AS-2B-100NU

    TRUSCO オールステン台車 コーナーC付 900X600 φ100NU 図面

    AS-3B-100NU

    オールステン台車 コーナーC付 800×450 図面

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 本体材質

    • 均等荷重(kg)

    • 本体/オプション

    • 詳細タイプ

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 材質2

    • キャスター径(mm)

    • ハンドル高さ(mm)

    • 高さ(mm)

    • 長さ(mm)

    • 幅(mm)

    • 取替キャスター(固定)

    • 取替キャスター(自在)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    本体材質

    均等荷重

    (kg)

    本体/オプション

    詳細タイプ

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    キャスター径(mm)

    ハンドル高さ(mm)

    高さ(mm)

    長さ(mm)

    幅(mm)

    取替キャスター(固定)

    取替キャスター(自在)

    仕様

    最小発注数量
    運搬車
    ステンレス製
    200
    本体
    固定ハンドルタイプ
    4989999568189
    818-9397
    20000
    ステンレス(SUS304)
    車輪:ナイロンウレタン
    100
    830
    164
    900
    600
    SUS-ER-100
    SUS-E-100
    完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個
    1個
    運搬車
    ステンレス製
    200
    本体
    固定ハンドルタイプ
    -
    -
    18000
    ステンレス(SUS304)
    車輪:ナイロンウレタン
    100
    830
    164
    800
    450
    SUS-ER-100
    SUS-E-100
    完成品、自在キャスター・固定キャスター各2個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    106,445
    ( 117,090 )
    8日目
    104,671
    ( 115,138 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・荷台にしっかりと補強の入った、固定ハンドルタイプ運搬車
    ・板厚1.5tの頑強な溶接式で、材質がSUS304製のオールステンレス台車
    ・キャスターもSUS金具で、食品工場やクリーンルームでの使用に適している
    【用途】
    ・食品工場、研究所等で荷物の運搬作業をする際に利用可能

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オールステン台車 Φ100NU コーナーC付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オールステン台車 Φ100NU コーナーC付
    オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100 ストッパー付
    オールステン台車 MCナイロン車輪 Φ100
    オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・コーナーC付・帯電防止ウレタン車輪)
    オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ
    オールSUS304 皿型台車 800×450 NU車輪
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格104,671-181,170 -138,739 -172,260 -165,766 -170,092
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト