ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オールステンレス台車(固定ハンドル、ストッパー付)

オールステンレス台車(固定ハンドル、ストッパー付) AS-1B-100NU-S
通常単価(税別)
241,560179,793
税込単価
265,716197,772
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

荷台が補強された、固定ハンドルタイプのストッパー付き運搬車です。【特長】・板厚1.5mmの頑強な溶接式...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

AS-1B-100NU-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-1B-100NU-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
ステンレス製
均等荷重(kg)
200
本体/オプション
本体
JANコード
4989999568110
トラスココード
818-9390
キャスター径(mm)
100
ハンドル高さ(mm)
830
高さ(mm)
164
長さ(mm)
1200
幅(mm)
750
質量(kg)
24
材質詳細
SUS304
キャスター金具材質
SUS304
車輪材質
ナイロンウレタン
組立/完成
完成
キャスター仕様
自在×2、固定×2
交換キャスター型番(自在)
SUS-E-100
交換キャスター型番(固定)
SUS-ER-100
-
-

商品情報

製品仕様

型番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
質量
(kg)
AS-1B-100NU-S2001,200×750×16483010024
  • 完成品
  • 自在キャスター×2、固定キャスター×2
  • 固定ハンドル
  • 材質(金属部):SUS304
  • 材質(車輪):ナイロンウレタン

交換用キャスター

キャスター径自在固定
100mmSUS-E-100SUS-ER-100

寸法図

AS-1B-100NU-S

AS-1B-100NU-S 寸法図

型番リスト

表示件数
型番
AS-1B-100NU-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
241,560179,793
( 197,772 )
8日目

詳細情報

基本情報

荷台が補強された、固定ハンドルタイプのストッパー付き運搬車です。
【特長】
・板厚1.5mmの頑強な溶接式。
・本体だけでなくキャスター金具もSUS製で、食品工場やクリーンルームでの使用に最適。
・組み立て不要の完成品。
【仕様】
・材質(金属部):SUS304
・材質(キャスター):ナイロンウレタン
・キャスター:自在×2、固定×2

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールステンレス台車(固定ハンドル、ストッパー付)の型番AS-1B-100NU-Sのページです。 型番AS-1B-100NU-Sに関する仕様情報を記載しております。
オールステンレス台車(固定ハンドル、ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス台車(固定ハンドル、ストッパー付)
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) ストッパー付
オールステンレス台車(固定ハンドル・ナイロンウレタン車輪タイプ)
オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪)
オールステンレスエンボス天板台車(固定ハンドル・ナイロンウレタン車輪タイプ)
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格241,560182,045 -150,069 -78,356 -123,909 -107,507 -
通常出荷日8日目11日目11日目8日目8日目8日目
商品タイプ運搬車--運搬車運搬車運搬車
本体材質ステンレス製--ステンレス製-ステンレス製
均等荷重(kg)200--200200-
本体/オプション本体--本体本体本体
JANコード4989999568110-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト