17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂台車 アクロ用樹脂ストッパー AC-1JS AC-1JS

樹脂台車 アクロ用樹脂ストッパー AC-1JS

通常単価(税別)
1,753
税込単価
1,928
通常出荷日:1日目

【特長】・樹脂ストッパーはレバーを左右に動かすことにより、ストッパーのON/OFFの切り替えができます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 詳細タイプ
    アクロ用樹脂ストッパー
  • 適合台車機種
    AC-1、AC-1PC
  • JANコード
    4989999484564
  • トラスココード
    819-4952
  • 質量(g)
    230
  • 材質1
    ポリカーボネート(PC)
  • 騒音値(dB)
    39.78

型番:

AC-1JS
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

品番適合機種質量
(kg)
AC-1JSAC-1、AC-1PC0.23
  • 騒音値:39.78dB。
  • 材質:ポリカーボネート(PC)。

図面

AC-1JS

樹脂台車 アクロ用樹脂ストッパー AC-1JS 図面

使用方法・使用事例

使用事例

ビス2本で取り付けが簡単。

ビス2本で取り付けが簡単。

レバーを左右に動かすことでストッパーのON/OFFの切り替えができる。

レバーを左右に動かすことでストッパーのON/OFFの切り替えができる。

AC-1JSの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
樹脂製
詳細タイプ
アクロ用樹脂ストッパー
適合台車機種
AC-1、AC-1PC
JANコード
4989999484564
トラスココード
819-4952
質量(g)
230
材質1
ポリカーボネート(PC)
騒音値(dB)
39.78
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC-1JS
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,753
( 1,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂ストッパーはレバーを左右に動かすことにより、ストッパーのON/OFFの切り替えができます。
【用途】
・アクロキャリーに後付け出来る樹脂ストッパーと滑り止めゴムです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂台車 アクロ用樹脂ストッパー AC-1JSの型番AC-1JSのページです。 型番AC-1JSに関する仕様情報を記載しております。
樹脂台車 アクロ用樹脂ストッパー AC-1JSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂台車 アクロ用樹脂ストッパー AC-1JS
TRUSCO こまわりくん weego兼用G車輪用樹脂ストッパー
小型樹脂台車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用ストッパー スチール製
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみ回転ハンドルタイプ) ストッパー付
樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付
樹脂台車 カルティオビッグフラット(折りたたみ回転ハンドルタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,7531,4642,55332,428 -7,14826,688 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製スチール製樹脂製樹脂製樹脂製
詳細タイプアクロ用樹脂ストッパーweego兼用G車輪用樹脂ストッパー-折りたたみ回転ハンドルタイプ折りたたみハンドルタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプ
適合台車機種AC-1、AC-1PCMP-6039N2タイプ、WP-2Gタイプ----
JANコード498999948456449899994839494989999398472---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました