17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KAISER パイプバー パイプバー

通常単価(税別)
5,9637,969
税込単価
6,5598,766
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・927565、927567用に後付で取り付けられます。

  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    パイプバー
  • パイプ径(mm)
    26.75
  • 幅(mm)
    1250
  • 材質1
    スチール
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
4054666007831
799-4672
300
2500
2個
4054666007848
799-4681
600
3000
1個
4054666007855
799-4699
900
4000
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,279
( 6,907 )
2日目
5,963
( 6,559 )
1日目
7,969
( 8,766 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・927565、927567用に後付で取り付けられます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KAISER パイプバー パイプバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KAISER パイプバー パイプバー
KAISER プレートスタンド プレートスタンド
段積み長尺台車用パイプ パイプ
パイプ材仕様運搬台車 スチール製
アルミ台車 フラッティ 片ハンドル片パイプ仕様タイプ
プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式固定車ストッパー付)
メーカーカイザークラフトカイザークラフトトラスコ中山シシクアドクライスハラックストラスコ中山
通常価格5,963-85,8796,19150,019 -156,200 -19,224 -
通常出荷日1日目〜1日目8日目19日目9日目1日目〜
本体/オプションオプション--本体本体本体
詳細タイプパイプバー-----
パイプ径(mm)26.75-----
幅(mm)1250800----
材質1スチール積載面:プラスチック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト